352-0595: CONJUNTO DE VARILLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    352-0595: CONJUNTO DE VARILLA

    Número de pieza: 352-0595
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Varilla hidráulica con cojinete de cáncamo

    Descripción:
    Una varilla hidráulica conecta un cilindro hidráulico al componente de la máquina que hace el trabajo.


    Atributos:
    La mayoría de las varillas hidráulicas Cat® cuentan con tratamientos de cromado y endurecimiento por inducción con el fin de aumentar la resistencia ante los rayones y las abolladuras. Además, la mayoría de las varillas hidráulicas Cat® cuentan con una unión de cáncamo con soldadura de inercia que permite obtener una durabilidad máxima.


    Aplicación recomendada:
    Las varillas de cilindros hidráulicos Cat® están diseñadas para aplicaciones específicas en cilindros hidráulicos.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel-type loader
    972M, 972K, 966M, 966L, 966M XE 972M XE 972L, 97AM 966K

    wheel loaders
    972M, 972K, 966M, 966L, 966M XE 972M XE 972L, 97AM 966K