+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    352-2077: GRUPO DE BOMBA DE AGUA

    Número de pieza: 352-2077
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de agua

    Descripción:

    • Las bombas de agua permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 172,7
    • Ancho (mm): 274,3
    • Longitud (mm): 274,3
    wheel loaders
    966GII

    motor graders
    14H