+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    352-2109: GRUPO DE BOMBA DE AGUA

    Número de pieza: 352-2109
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de agua

    Descripción:

    • Las bombas de agua permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Bomba de agua remanufacturada
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 210,8
    • Ancho (mm): 261,6
    • Longitud (mm): 274,3
    com
    816F II 815F II

    7 to 9 liter
    C7 C9

    teng
    C7 C9 3126B 3126E 3126

    fp
    584HD, 584, 573

    compactors
    815B, 815FII

    motor graders
    140M, 160MAWD, 12HNA

    wtl
    962H, 950H, 966D, 966F II 966E

    meng
    C9 3516C

    petr
    TH31-C9P CX31-C9I C9 TH31-E61 C7 CX31-P600 TH31-C9I

    ieng
    C9 C7

    wts
    637G, 637D, 637E, 627G

    wtt
    814F II

    mg
    160M, 12H, 14L 140M 2 160M 2 140M

    wheel loaders
    966F, 962H, IT62H, 950H