352-2150: CONJUNTO DE BOMBA: AGUA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    352-2150: CONJUNTO DE BOMBA: AGUA

    Número de pieza: 352-2150
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de agua

    Descripción:

    • Las bombas de agua permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Bomba de agua remanufacturada
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 210,8
    • Altura (pulg): 8,3
    • Ancho (mm): 261,6
    • Longitud (mm): 274,3
    • Longitud (pulg): 10,8
    track-type tractor
    D5M D6M

    pipelayer
    561M

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT28G, IT38G

    paving compactor
    CS-583C, CP-563C, CS-573D, CS-563D CS-563C CP-563D, CS-531D, CS-533D, CS-573C, CS-583D, CP-533D

    wheeled excavator
    M320, M318

    wheel-type loader
    938G, 950G, 962G, 928G

    track-type loader
    963B 963C, 953C

    forest products
    550, 574

    engine - industrial
    3126

    challenger
    55, 35, 45