+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    352-2153: CONJUNTO DE BOMBA: AGUA

    Número de pieza: 352-2153
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de agua

    Descripción:

    • Las bombas de agua permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 177,8
    • Ancho (mm): 185,4
    • Longitud (mm): 337,8
    exc
    322C FM 322C

    cold
    PM-102

    ieng
    3126B C-9 3126

    wts
    613C, 613C II

    mg
    120H ES 135H, 120H, 120H NA 135H NA

    teng
    C7 3126 3126E 3126B

    wheel loaders
    962G, 950G, IT62G

    it
    IT38G, IT62G

    ap
    AP-755

    wtl
    950F II 950F, 950G, 962G, 960F, 938G