+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    352-2155: GRUPO DE BOMBA DE AGUA

    Número de pieza: 352-2155
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de agua

    Descripción:

    • Las bombas de agua permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Bomba de agua remanufacturada
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 256,5
    • Ancho (mm): 142,2
    • Longitud (mm): 205,7
    teng
    3126 C7