352-2157: GRUPO DE BOMBA DE AGUA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    352-2157: GRUPO DE BOMBA DE AGUA

    Número de pieza: 352-2157
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de agua

    Descripción:

    • Las bombas de agua permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 177,8
    • Altura (pulg): 7
    • Ancho (mm): 185,4
    • Longitud (mm): 337,8
    • Longitud (pulg): 13,3
    asphalt paver
    AP-755

    cold planer
    PM-102

    engine - industrial
    C-9, 3126B

    engine - truck
    3126E, 3126B, C7, 3126