352-2163: CONJUNTO DE BOMBA: AGUA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    352-2163: CONJUNTO DE BOMBA: AGUA

    Número de pieza: 352-2163
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de agua

    Descripción:

    • Las bombas de agua permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 210,8
    • Altura (pulg): 8,3
    • Ancho (mm): 261,6
    • Longitud (mm): 274,3
    • Longitud (pulg): 10,8
    engine - truck
    3126B, C7, 3126E