+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    352-3588: Sello a granel Cm

    Número de pieza: 352-3588
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello a granel

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (mm): 488
    • Ancho total (mm): 127
    • Material: Caucho
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente.
    • Tipo de diseño: Canal con bombilla lateral
    wheel loaders
    966M, 972K, 972L, 950K, 972M, 966F, 962K, 962M, 982M, 966MXE, 950M, 966FII, 966K, 972MXE

    wtl
    966M XE 966D, 966G, 966F, 982M, 950 GC 966E, 962L, 950M Z 972G, 972L, 972M, 97AM 962M, 966M, 962 950M, 962K, 950L, 966K XE 980M, 966F II 972M XE 972K, 966L, 950K, 966K, 962M Z