+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    352-4502: ANILLO: BOQUILLA

    Número de pieza: 352-4502
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de la boquilla del turbocompresor

    Descripción:

    • Los anillos de boquilla son componentes importantes de los turbocompresores, que mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 83,8
    • Ancho (mm): 342,9
    • Longitud (mm): 363,2
    ieng
    G3606B G3612