352-4700: Alternador G
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    352-4700: Alternador G

    SKU:352-4700
    $1.00

    Alternador de 24 voltios, 145 amperios y servicio pesado

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:
    Mediante los alternadores se suministra energía eléctrica para que funcionen los accesorios eléctricos. Los alternadores Cat® se dividen en dos categorías: con escobilla y sin escobilla.

    Atributos:
    • Reguladores de voltaje electrónico incorporados.
    • Sistema de enfriamiento de alta eficacia
    • Los alternadores con escobilla cuentan con escobillas de una pieza y resortes de presión constante que permiten que el desgaste sea parejo.

    • Número de polos: 12
    • Tipo de montaje: Taco, Taco (108 mm)
    • Marino aprobado: No
    • Con escobilla o sin escobilla: Tipo de escobilla
    • Voltaje (voltios): 24
    • Altura de montaje (mm): 108
    • Salida nominal (amperios): 145