352-7936: GRUPO DE AMORTIGUADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    352-7936: GRUPO DE AMORTIGUADOR

    Número de pieza: 352-7936
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Amortiguador de vibraciones

    Descripción:

    • Los amortiguadores de vibraciones están conectados a los cigüeñales de los motores y permiten reducir las vibraciones que circulan por las correas de las poleas de los cigüeñales.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 86,4
    • Ancho (mm): 274,3
    • Longitud (mm): 292,1
    track-type tractor
    D11R, D11T, D10T2, D10N, D10R, D10T

    generator
    SR5

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    engine - generator set
    CX35-P800 C32, TH48-E70 C27

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    993K, 992K, 990K, 990H

    wheel dozer
    854K, 844K, 844H

    petroleum products
    CX35-P800 C32, TH48-E70 C27

    engine - industrial
    C27, C32

    drill
    MD6250, MD6310

    expanded mining products
    6015B, 6030, 6020B, 6040, 6040 FS

    off-highway truck
    777E, 775F, 773G LRC 777G, 777D, 773G OEM 775G OEM 775G, 777B, 773F, 773G, 777F, 777C, 775G LRC