352-9322: Sello ventana
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    352-9322: Sello ventana

    Número de pieza: 352-9322
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello de ventana

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (pulg): 0,75
    • Descripción del material: el CR funciona bien en aplicaciones de aceite de punto de anilina alto. No lo use con aceites de combustible o gasolina.
    • Material: CR: caucho de cloropreno
    • Tipo de diseño: borde con forma en U
    excavator
    320D 320D FM