352-9848: Grupo de motor: eléctrico
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    352-9848: Grupo de motor eléctrico

    Número de pieza: 352-9848
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Motor de arranque eléctrico de servicio pesado de 24 voltios

    Descripción:
    Los motores de arranque Cat® se diseñaron específicamente para controlar la corriente alta experimentada durante la puesta en marcha de los motores Cat en lo que respecta a las RPM del arranque.

    Atributos:
    • Con el mecanismo de cambio de velocidad de conexión positiva se garantiza una conexión precisa entre el piñón y la corona.
    • La caja del solenoide sin costuras de una sola pieza permite proporcionar protección contra la corrosión.
    • La caja giratoria del mando permite realizar un montaje flexible.
    • Con el portaescobillas se proporciona una presión de resorte constante para que el desgaste sea uniforme.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Motor de arranque eléctrico de servicio pesado de 24 voltios remanufacturad...
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Arranque eléctrico o prelubricación: Arranque eléctrico, Arranque eléctrico
    • Corriente (amperios): 115, 115
    • Dientes del piñón: 11/12, 11/12
    • Marino aprobado: Sí, Sí
    • Paso del piñón: 6/8, 6/8
    • Tamaño de montaje (cono de punta): Caja cónica SAE No. 3, Caja cónica SAE No. 3
    • Voltaje (voltios): 24
    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C13I TH35-C11I TH35-E81 TH35-C13I CX31-C11I

    underground articulated truck
    AD22

    engine - industrial
    C13 C11