353-0186: GRUPO DE ENGRANAJE: LEVA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    353-0186: GRUPO DE ENGRANAJE: LEVA

    Número de pieza: 353-0186
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Engranaje del árbol de levas

    Descripción:

    • Los engranajes son componentes importantes de los árboles de levas, los cuales son cilindros alineados con los cilindros del motor. Los lóbulos del árbol de levas coinciden con las válvulas del motor. El movimiento giratorio de los árboles de levas causa que las válvulas de admisión y escape del motor se abran y se cierren.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 78,74
    • Altura (pulg): 3,1
    • Ancho (mm): 281,94
    • Longitud (mm): 281,94
    • Longitud (pulg): 11,1
    pipelayer
    583T, PL83, 587T, PL87

    wheel tractor-scraper
    631G, 657B, 657E, 623E, 657G, 637D, 637E, 631E, 623B, 621F, 623G, 627E, 621G, 621E, 633D, 627F, 633E II 651B, 623F, 631D

    engine - generator set
    C18, C15, C18 I6 C9, C15 I6 C13GENSET

    underground articulated truck
    AD30, AD45B, AD55

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    980H, 980G, 980G II 988H, 988G

    engine - industrial
    C15, C18, C-16, C-15

    expanded mining products
    6018, 6015, MD6290, 6015 FS

    articulated dump truck
    740, 735, 735 OEM

    engine - truck
    C-16, C15, C-18, C18, C16 C-15

    off-highway truck
    772, 770

    challenger
    MTC865, MTC845, MT835, MT845, MT865, MT855, MTC855, MTC835

    cold planer
    PM820, PM-200, PM825, PM620, PM622, PM-201, PM822

    generator
    XQP500

    track-type tractor
    D8R D8T, D9T

    road reclaimer
    RM500B, RM-500

    wheel dozer
    824H, 834H, 834G, 824G, 824G II 824C

    petroleum products
    C15, C18, CX31-P600 CX35-P800 TH35-E81 C-15, TH35-C15I CX31-C15I

    excavator
    385C FS 365C 385C L 365C L 385C, 390D L 365C L MH

    earthmoving compactor
    826H, 825H, 826G II 826C, 836H, 826G, 825C, 836G, 825G II