353-0189: CONJUNTO DE FUELLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    353-0189: CONJUNTO DE FUELLE

    Número de pieza: 353-0189
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Fuelles de escape

    Descripción:

    • Con los fuelles de escape se conectan los tubos de gas de escape con las series de turbocompresores.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 167,64
    • Ancho (mm): 167,64
    • Longitud (mm): 350,52
    7 to 9 liter
    C9.3

    cold planer
    PM313, PM310, PM312

    wheel tractor-scraper
    637K, 627K

    motor grader
    14M3

    petroleum products
    CX31-C13I CX35-C18I CX35-P800 C15, CX31-C9I CX31-C18I CX38-P892 TH48-E80 CX38-P800 CX31-P600 C18

    engine - industrial
    C9.3B, C9.3, C18, C15, C13

    articulated dump truck
    725C, 730C2 EJ 735, 725C2, 730C, 730, 730C2