353-0534: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    353-0534: COJINETE

    Número de pieza: 353-0534
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de bolas Cat® (fila única)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    excavadoras de cadena
    312D2 312E 312F 313FLGC 311DLRR 311FLRR 314DLCR 314ECR 312DL 313FL 314DCR 315FLCR 312D2L 313D2L 313D2LGP 312D2GC

    excavator
    312D 312D2 313D 312E L 313D2 314C 311C 313F L 311D LRR 314D LCR 314E CR 312D2 GC 315F LCR 312F GC 314E LCR