General Duty Bucket 750 mm (30 in)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    353-1576: General Duty Bucket 750 mm (30 in)

    Número de pieza: 353-1576
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® buckets are more than just an add-on, they are an extension of your Cat machines. Each one is perfectly balanced to our excavators so you can take on heaping loads without compromising fuel efficiency or machine health. We built them to fill faster,

    Cat®buckets are more than just an add-on, they are an extension of your Cat machines. Each one is perfectly balanced to our excavators so you can take on heaping loads without compromising fuel efficiency or machine health. We built them to fill faster, retain your load, and fit your task.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    • Ancho (mm): 750
    • Cant. de adaptadores: 4
    • Cantidad de adaptadores: 4
    • Capacidad (m³): 0,49
    • Capacidad (yd³): 0,64
    • Capacidad - Adaptadores: 0.64 yd³
    • Capacity: 0.64 yd³
    • Capacity: 0.49 m³
    • Capacity: 0.49 m³
    • Heaped Capacity: 481 kg
    • Heaped Capacity: 1060 lb
    • Interfaz del acoplador: Use as Pin-on or with Cat Pin Grabber Coupler
    • Levantamiento copy: 750 mm
    • Peso sin puntas (kg): 481
    • Peso sin puntas (lb): 1.060
    • Tamaño de adaptador: K80
    • Tamaño de adaptador: K80
    • Tipo de cucharón: servicio general
    • Tipo de cuchilla: Straight
    • Width: 30 in
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.