General Duty Bucket 900 mm (36 in)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    353-1577: BUCKET GP-AD

    SKU:353-1577
    $1.00

    900 mm (36 in) General Duty Bucket for 315-318 Hex (315 linkage)

    Añadir a la lista de solicitudes

    The General Duty bucket is the perfect choice for digging in dirt, loam or a mixture of fine gravel and dirt. Designed and built by Caterpillar so you get more out of your 315, 316 or, 318 hydraulic excavator.

    • Peso sin puntas (kg): 522
    • Cant. de adaptadores: 5
    • Capacidad (m³): 0,62
    • Tamaño de adaptador: K80
    • Capacidad (yd³): 0,81
    • Tipo de cucharón: servicio general
    • Ancho (mm): 900
    • Peso sin puntas (lb): 1.150