353-1588: BUCKET GP-AD
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    353-1588: BUCKET GP-AD

    Número de pieza: 353-1588
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    1050 mm (42 in) Severe Duty Bucket for 315-318 Hex

    Be productive in aggressive digging and loading applications with a Cat® Severe Duty Bucket. Built to withstand the wear and tear of sand, caliche and granite, these buckets are designed to help minimize down time for you and your 315, 316 or 318 tracked excavator.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Cant. de adaptadores: 5
    • Capacidad (m³): 0,76
    • Capacidad (yd³): 1
    • Peso sin puntas (lb): 1.462
    • Tamaño de adaptador: K90
    • Tipo de cucharón: servicio intensivo
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.