353-1590: Grupo de cucharón
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    353-1590: Grupo de cucharón

    Número de pieza: 353-1590
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cucharón de servicio intensivo de 1.200 mm (48 pulg) para las Excavadoras Hidráulicas 315-318

    Conserve la productividad en aplicaciones de excavación y carga agresivas gracias al cucharón de servicio intensivo Cat®. Su diseño proporciona resistencia ante el desgaste y los desgarros a causa de la arena, el caliche y el granito y permite minimizar su tiempo de inactividad y el de las excavadoras de cadenas 315, 316 o 318.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    • Ancho (mm): 1.200
    • Cant. de adaptadores: 6
    • Cantidad de adaptadores: 6
    • Cantidad de dientes: 6
    • Capacidad (m³): 0,91
    • Capacidad (yd³): 1,19
    • Capacidad - Adaptadores: 1.19 yd³
    • Capacity: 1.19 yd³
    • Capacity: 0.91 m³
    • Capacity: 0.91 m³
    • Heaped Capacity: 730 kg
    • Heaped Capacity: 1609 lb
    • Interfaz del acoplador: Use as Pin-on or with Cat Pin Grabber Coupler
    • Levantamiento copy: 1200 mm
    • Peso sin puntas (kg): 730
    • Peso sin puntas (lb): 1.609
    • Tamaño de adaptador: K90
    • Tamaño de adaptador: K90
    • Tipo de cucharón: servicio intensivo
    • Tipo de diente: K90
    • Width: 48 in
    excavator
    316E L