353-2166: CONJUNTO DE BASTIDOR: DELANTERO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    353-2166: CONJUNTO DE BASTIDOR: DELANTERO

    Número de pieza: 353-2166
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bastidor de rodillos inferior (delantero)

    Descripción:

    • Los bastidores de rodillos inferiores están soldados y tienen un diseño de sección en caja, que proporciona solidez y resistencia a la flexión sin agregar peso adicional. Los bastidores de rodillos inferiores están instalados en la parte trasera del eje de pivote, lo que permite que la parte delantera de los bastidores de rodillos inferiores giren.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 600
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 400
    • Longitud (mm): 1.300
    track-type tractor
    D6N LGP D6N, D5R LGP D5R2 D6N XL D5R XL