353-6047: 353-6047
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    353-6047: 353-6047

    Número de pieza: 353-6047
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica ToughGuard™ de presión media a presión alta

    Descripción:
    Permite la conducción de fluidos hidráulicos a base de petróleo, fluidos hidráulicos resistentes al fuego de agua-glicol y agua-aceite, aceite caliente, grasa, lubricantes, aceites crudos y de combustible, aire y agua.


    Atributos:
    Fabricado con tubo interior de caucho sintético resistente al aceite y dos capas de refuerzos de cable de acero trenzado de alta resistencia a la tracción. Las dos capas están separadas por una capa de caucho sintético. La cubierta exterior única resistente a la abrasión ToughGuard™ supera los 2 millones de ciclos de pruebas contra la abrasión SAE sin presentar signos de desgaste. Estas características garantizan una vida útil prolongada y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicios de presión media a alta con flexión repetitiva, picos de presión repentinos cíclicos y esfuerzo resultante de la vibración.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    track-type tractor
    D11T