353-9900: GRUPO DE TURBOCOMPRESOR: BAS
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    353-9900: GRUPO DE TURBOCOMPRESOR: BAS

    Número de pieza: 353-9900
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Turbocompresor

    Descripción:

    • Gracias a los turbocompresores, se mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Turbocompresor remanufacturado
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 378,5
    • Altura (pulg): 14,9
    • Ancho (mm): 327,7
    • Longitud (mm): 348
    • Longitud (pulg): 13,7
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.