354-2244: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    354-2244: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 354-2244
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera de succión hidráulica de alta temperatura

    Descripción:
    Transporta fluidos hidráulicos a base de petróleo.


    Atributos:
    Está fabricado con un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, un refuerzo textil trenzado o tejido con una hélice adecuada de alambre que permite proporcionar resistencia al vacío y una cubierta exterior de caucho sintético resistente a los cambios climáticos y al aceite. Gracias a estas características, se ofrece una vida útil prolongada y una confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de retorno o succión a alta temperatura o baja presión.