355-3690: 355-3690
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    355-3690: 355-3690

    Número de pieza: 355-3690
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de Manguera de Alta Presión ToughGuard™ XT-3 ES

    Descripción:
    La manguera de alta presión XT ES (espiral mejorado) ToughGuard™ permite transferir fluidos hidráulicos a base de petróleo a altas presiones desde las bombas y los motores hacia los componentes de las máquinas.


    Atributos:
    Se fabrica con un tubo de caucho sintético reforzado con tela y cuatro o seis capas de refuerzos de alambre de acero espiralado de gran tracción separadas por capas de caucho sintético. La cubierta exterior de caucho sintético es resistente al aceite, los cambios climáticos y la abrasión. La manguera XT ES ToughGuard es una manguera "extra fuerte". No solo se somete a pruebas de impulso de un millón de ciclos, el doble de los requisitos de la especificación SAE, sino que, también, cuenta con una cubierta única ToughGuard resistente a la abrasión que permite superar los 2 millones de ciclos de prueba de abrasión de SAE sin demostrar signos de desgaste. El diseño de la manguera XT ES ToughGuard Cat® permite trabajar a la mitad del radio de flexión que especifica SAE, lo que significa que dichas mangueras se doblan mejor en los espacios ceñidos y se puede reducir en gran medida los requisitos de longitud. Estas características hacen posible una instalación más fácil, una vida útil prolongada y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones en servicios de alta presión y abrasión.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.