+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    356-6211: Batería húmeda de línea de servicio general

    Número de pieza: 356-6211
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Diseño de rejilla libre de mantenimiento, con bornes SAE, de aleación de calcio y plomo

    Las baterías de la línea de servicio general Cat son una opción de bajo costo de primera calidad.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 380
    • Ancho (mm): 175
    • Aplicación: Inicio
    • Capacidad de amperios/h a 20 h: 44
    • Capacidad de reserva (min): 66
    • Longitud (mm): 210
    • Peso: húmedo (kg): 7,3
    • Tamaño de grupo: T4
    • Terminal: Bornes SAE
    • Tipo de batería: Húmedo
    • Tipo de equipo: AUTOMOTRIZ, CAMIÓN LIGERO Y VEHÍCULO UTILITARIO
    • Tipo de mantenimiento: Libre de mantenimiento
    • Tipo de rejilla: Diseño de rejilla de aleación de calcio y plomo
    • Voltaje (voltios): 12
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.