357-2932: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    357-2932: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 357-2932
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera revestida de teflón

    Descripción:
    Sirve para canalizar combustible diésel, combustible biodiésel con una clasificación de hasta B20 y fluidos hidráulicos a base de petróleo expuestos a altas temperaturas.


    Atributos:
    Posee una trenza de cable de acero inoxidable y un revestimiento interior de teflón diseñado para resistir la degradación. Estas características proporcionan una larga vida útil y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio de alta temperatura y presión media.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.