+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    359-3446: Luces Brillantes HID de 5" × 5"

    Número de pieza: 359-3446
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Luz de trabajo HID de 24 voltios estilo reflector

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a máquinas más antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • : 0
    • Altura (mm): 0
    • Ancho (mm): 0
    • Longitud (mm): 0
    • Número de pieza del balasto: 319-7384
    • Patrón de lente: luz del reflector
    • Tipo de conector: integral DT
    • Tipo de luz: luces de trabajo HID
    • Tipo de montaje: vertical
    • Voltaje (voltios): 24
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.