366-1282: POLEA: ALTERNADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    366-1282: POLEA: ALTERNADOR

    Número de pieza: 366-1282
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Polea del alternador

    Descripción:

    • Las poleas del alternador permiten que los alternadores giren por acción de las correas, que reciben el impulso de los sistemas de mando auxiliar del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 45,7
    • Ancho (mm): 96,5
    • Longitud (mm): 96,5
    petroleum products
    C15, TH48-E70 C32, TH48-E80