366-2714: Cat® NGEC
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    366-2714: Cat® NGEC

    Número de pieza: 366-2714
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    NGEC

    Descripción:
    Cat® NGEC (Natural Gas Engine Coolant, refrigerante del motor de gas natural) premezclado 50/50 es un fluido del sistema de enfriamiento de servicio pesado diseñado especialmente para proporcionar protección superior contra picaduras, congelamiento y corrosión en los motores Cat de gas natural.

    Atributos:
    Totalmente formulado, no requiere un aditivo inicial de enfriamiento suplementario.

    Aplicación recomendada:
    recomendado para motores Cat de gas natural

    Advertencia: This product contains Ethylene Glycol a chemical known to the State of California to cause birth defects or other reporductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Especificaciones de volumen (mm): 4
    • Intervalo de drenaje: 3.000 horas con S•O•S(SM)
    • Tipo de contenedor: botella de 1 gal/4 L
    • Unidad de volumen (mm): Litro
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.