366-2722: CONJUNTO DE TUBERÍA: HÍBRIDA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    366-2722: CONJUNTO DE TUBERÍA: HÍBRIDA

    SKU:366-2722
    $1.00

    Conjunto de manguera y tubo del turbocompresor

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Los conjuntos de manguera y tubo son componentes importantes de los turbocompresores, que sirven para mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    • Altura (mm): 38,1
    • Longitud (pulg): 16
    • Ancho (mm): 76,2
    • Altura (pulg): 1.5
    • Longitud (mm): 406,4