366-2992: CONJUNTO DE TENSOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    366-2992: CONJUNTO DE TENSOR

    Número de pieza: 366-2992
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tensor de correa

    Descripción:

    • Las correas impulsoras de los tensores de correa sirven para evitar que la correa se deslice y reducir la necesidad de realizar mantenimiento.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 287
    • Ancho (mm): 330,2
    • Longitud (mm): 330,2
    7 to 9 liter
    C9.3

    engine - industrial
    C9.3B