366-4972: Anillo respaldo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    366-4972: Anillo respaldo

    Número de pieza: 366-4972
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de respaldo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 1,9
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,07
    • Ancho de sección transversal (mm): 1
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,04
    • Descripción del material: El PTFE proporciona un rendimiento superior en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel y refrigerante, pero es propenso a ensuciarse y sufrir daños por la instalación. Funciona bien a temperaturas muy altas.
    • Diámetro interno (mm): 26,2
    • Diámetro interno (pulg): 1,03
    • Material: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    wheel tractor scrapers
    637K, 631KLRC, 637KLRC, 631KOEM

    wheel tractor-scraper
    631K, 637K

    motor grader
    140H, 135H NA 120H, 135H, 120K 2 12H ES 24H, 160K, 140H NA 12H NA 140, 14H NA 12H, 120H ES 160H, 120K, 160H NA 140K 2 160H ES 120H NA 16H NA 163H NA 163H, 140H ES

    wheel-type loader
    966M, 972M, 966H, 950 GC 972L, 972M XE 950H, 962M, 966M XE 986H, 950L, 966L, 962M Z 950M Z 962H, 962

    forest products
    SAT322, SAT323, SAT318

    track type tractors
    D9T, D8T, D6T, D7R, D9R, D6R, D7E, D10T2, D6RIIXW, D6RIIXL, D8RLRC, D7RLGP, D6RII, D6RIILGP, D7RIIXR, D6TLGP, D7RII, D6TXL, D6RIII, D6TXW, D6RXL, D6TLGPVP, D7ELGP, D6R2, D7RIILGP, D6RIIIXL, D7RXR, D6RLGP, D8RII, D6TXLVP, D6RIIIXW, D6HIIXL, D6TLGPOEM, D6RXW, D6TXWVP, D6RXR, D9RLRC, D6T2XW, D6T2XL, D6T2LGP

    motor graders
    160H, 12H, 135H, 12K, 16H, 140K, 143H, 120H, 14H, 160K, 140H, 120LAWD, 120, 160HNA, 120HNA, 12HNA, 140K2, 120K2, 163H, 135HNA, 140HNA, 140GC 140-13, 140-13AWD

    compactors
    836K, 836KLRC

    asphalt paver
    BG-245C, AP-1050B

    underground mining loaders
    R1700K

    track-type tractor
    D6R III D8R D7R XR D7R LGP D6R II D6R LGP D9R, D6T, D7R II D6R STD D9T, D7E, D6T LGP D6R, D6T XL D6T LGPPAT D6T XW PAT D6R XL D8T, D6T XW D6H XL D7E LGP D6T XL PAT D10T2, D7R, D8R II

    wheel dozer
    854K, 834K, 854KLRC, 834KLRC

    wheel loaders
    962M, 950M, 980M, 986K, 982M, 972M, 966M, 950L, 962L, 972H, 980L, 962MZ, 950MZ, 966MXE, 972MXE

    wheel dozers
    854K, 834K, 854KLRC, 834KLRC

    earthmoving compactor
    836K, 836KLRC