366-5136: CILINDRO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    366-5136: CILINDRO

    Número de pieza: 366-5136
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cilindro para martillo Cat®

    Descripción:
    El cilindro para martillo es la parte principal del martillo y contiene el circuito del pistón alterno.

    Atributos:
    Los cilindros para martillo Cat® se diseñaron para ser duraderos y fiables con poco mantenimiento y tiempo de inactividad.

    Aplicación recomendada:
    Los martillos Cat se usan en minicargadores, retroexcavadoras y excavadoras de todos los tamaños en aplicaciones de demolición, construcción, canteras y destrucción de la producción.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 264,16
    • Altura (pulg): 10,4
    • Ancho (mm): 264,16
    • Longitud (mm): 670,56
    • Longitud (pulg): 26,4
    work tool
    H120E S H110E S H130E S H115E S H160E S H140E S H180E S