+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    366-5180: CILINDRO

    Número de pieza: 366-5180
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cilindro para martillo Cat®

    Descripción:
    El cilindro para martillo es la parte principal del martillo y contiene el circuito del pistón alterno.

    Atributos:
    Los cilindros para martillo Cat® se diseñaron para ser duraderos y fiables con poco mantenimiento y tiempo de inactividad.

    Aplicación recomendada:
    Los martillos Cat se usan en minicargadores, retroexcavadoras y excavadoras de todos los tamaños en aplicaciones de demolición, construcción, canteras y destrucción de la producción.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 284,48
    • Ancho (mm): 284,48
    • Longitud (mm): 701,04
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.