366-5761: EJE: BOMBA DE AGUA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    366-5761: EJE: BOMBA DE AGUA

    Número de pieza: 366-5761
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eje de la bomba de agua

    Descripción:

    • Los ejes son componentes importantes de las bombas de agua, las cuales permiten que el refrigerante circule a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 38,1
    • Altura (pulg): 1.5
    • Ancho (mm): 38,1
    • Longitud (mm): 221
    • Longitud (pulg): 8,7
    generator
    SR4B

    engine - generator set
    C9.3

    petroleum products
    C9, C7

    engine - industrial
    3126B