366-9536: 366-9536
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    366-9536: 366-9536

    Número de pieza: 366-9536
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media

    Descripción:
    Transporta petróleo y aceites hidráulicos sintéticos a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Construido con un tubo interior termoplástico resistente al petróleo y a los fluidos hidráulicos sintéticos, aceites lubricantes, aire y agua. Contiene un refuerzo de fibra sintética con una cubierta termoplástica resistente a los fluidos hidráulicos, la abrasión y los cambios climáticos. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de aceite hidráulico de presión media. Esta manguera también se puede usar con aire, agua y agua/glicol a temperaturas de hasta +66 °C.

    asphalt paver
    AP300F, AS4173 AP355F, BG1000E, AP-1000E SE34V AP-555E BG555E, BG1055E, AP-655D, AP-1055E SE34VT AP-600D, AP-300D AS4252C