366-9537: 366-9537
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    366-9537: 366-9537

    Número de pieza: 366-9537
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media

    Descripción:
    Transporta petróleo y aceites hidráulicos sintéticos a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Construido con un tubo interior termoplástico resistente al petróleo y a los fluidos hidráulicos sintéticos, aceites lubricantes, aire y agua. Contiene un refuerzo de fibra sintética con una cubierta termoplástica resistente a los fluidos hidráulicos, la abrasión y los cambios climáticos. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de aceite hidráulico de presión media. Esta manguera también se puede usar con aire, agua y agua/glicol a temperaturas de hasta +66 °C.

    asphalt paver
    SE50 VT AP655F, SE34VT AP-555E AP600F, AS4252C AP500F, SE60VT XW AP655F L AP555F, AP355F, AS4173 AP-1055E AP-1000E AP-1055F BG1055E, AP-1000F AP300F, AP-600D, SE34V AP-300D AP-655D, SE60 VT XW BG1000E, SE60 V XW SE50 V BG555E

    wheel-type loader
    986H