367-5181: CONJUNTO DE ESTRUCTURA: PISTÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    367-5181: CONJUNTO DE ESTRUCTURA: PISTÓN

    Número de pieza: 367-5181
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuerpo del pistón

    Descripción:

    • Los cuerpos de pistón son componentes importantes de los pistones, los cuales se conectan a los cigüeñales por medio de bielas.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Paquete de cilindro Reman
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 5,22
    • Longitud (pulg): 6,56
    marine products
    C32

    generator
    SR5

    track-type tractor
    D11R, D11T

    engine - generator set
    TH48-E70 C32

    petroleum products
    TH48-E70 C32

    wheel dozer
    854K

    wheel-type loader
    992K, 993K

    engine - industrial
    C32

    drill
    MD6310

    expanded mining products
    6020B, 6040 FS 6040

    off-highway truck
    777G, 777B, 777E 777C, 777F, 777D