367-5516: JUEGO: CABEZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    367-5516: JUEGO: CABEZA

    Número de pieza: 367-5516
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de culata de cilindro

    Descripción:

    • En este juego, se incluyen un puente de válvulas y una culata de cilindro.


    Atributos:

    • Los juegos se diseñan para la comodidad que usted necesita: se preempaquetan, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, con lo cual puede ahorrar tiempo y dinero.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 431,8
    • Altura (pulg): 17
    • Ancho (mm): 698,5
    • Longitud (mm): 1.384,3
    • Longitud (pulg): 54,5
    engine - generator set
    C32, C27

    petroleum products
    TH48-E70 C27

    engine - industrial
    C27

    expanded mining products
    6030