367-7900: REGULADOR: TE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    367-7900: REGULADOR: TE

    Número de pieza: 367-7900
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Regulador de temperatura de refrigerante

    Descripción:

    • Los reguladores de temperatura de refrigerante permiten restringir el flujo de refrigerante entre los bloques de motor y los radiadores hasta que los motores alcancen la temperatura de operación.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 71,1
    • Altura (pulg): 2,8
    • Ancho (mm): 71,1
    • Longitud (mm): 91,4
    • Longitud (pulg): 3,6
    wheel-type loader
    982M, 980K, 980M, 980K HLG

    engine - industrial
    C27