367-8509: SELLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    367-8509: SELLO

    Número de pieza: 367-8509
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello protegido de la caja del termostato

    Descripción:

    • Los sellos protegidos son componentes importantes de los termostatos, que permiten regular automáticamente la temperatura.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 2,54
    • Altura (pulg): 0,1
    • Ancho (mm): 69,85
    • Longitud (mm): 95,25
    • Longitud (pulg): 3,75
    telehandler
    TH336C

    paving compactor
    CP74B, CS-76B CS-76 CS-64B CS-78B CW12, CS79B, CB15, CS-56B CS54B, CCS9, CP44B, CB-68B CP54B, CS-66B CP-74B CP56B, CB-64B CP-68B CB8, CS-68B CS-64 CS-56 CW-34 CP68B, CS64B, CP-76 CS-74B CB7, CP-74 CP-56 CS56B, CS-54B CB10, CP-56B CS68B, CS78B, CW-16 CW34, CB13, CS74B, CS-74 CP-54B CB16, CB-66B CS44B, CP-64 CP76B

    engine - generator set
    C4.4XQ80 C4.4XQ100 C4.4

    forest products
    553C, 2470C

    wheel-type loader
    962M, 972G, 950M, 966F, 938K, 966F II 950M Z 930K, 950K, 930M, 962K, 924K, 966G, 966E, 966D, 926M, 962M Z 938M

    wheel-type skidder
    525D, 545D, 555D, 535D

    engine - industrial
    C4.4, C7.1, C6.6

    vibratory single drum smooth
    CS44BLRC

    material handler
    MH3022, MH3024, MH3026

    asphalt paver
    AP-1055E AP-1055F AP600F, AP-1000F AP655F, AP-1000E BG1000E, AP500F, AP555F, AP655F L BG1055E

    track-type tractor
    D6N LGP D6N XL D6N

    wheeled excavator
    M317D2, M322D2, M315D2, M318F, M324D2 MH M320D2, M320F, M322F, M322D2 MH

    engine - machine
    C4.4

    track-type loader
    963K, 953K

    wheel loaders
    966FII

    excavator
    M318F, 323, 330 GC 320D2 FM 330D2 323D2 L 329D2 L 326D2 L 329D2, 330D2 L 320D2 GC 323D2 336 GC 318D2 320, 320 GC

    earthmoving compactor
    815K