368-0103: EJE: PLANETARIO, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    368-0103: EJE: PLANETARIO, ABRAZADERA

    Número de pieza: 368-0103
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...

    Eje del tren de impulsión Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    track-type tractor
    D4B, D3C II D3C, D3B, D4C, D3C III D3, 4P 3P D4C II D4C III 53 3

    integrated toolcarrier
    IT18B, IT28B, IT12, IT28, IT18

    wheel-type loader
    G916, 926, 910, 926E, 916, 930T, 930R, G926, G910

    track-type loader
    931C II 931B, 933, 931, 931C, 935C II 935C

    track loaders
    931B, 935B

    wheel loaders
    IT28, IT18, 926, G910, IT18B, G916, 916, IT28B, 926E, 936E, 936

    track type tractors
    D3CII, D4BLGP, D3B