368-0122: PILOTO: EMBRAGUE, ABRAZADERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    368-0122: PILOTO EMBRAGUE, ABRAZADERA

    Número de pieza: 368-0122
    Marca: Yellowmark
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Placa Classic

    Descripción:
    Las piezas Cat® Classic™ son una alternativa de bajo costo para los equipos Cat en aplicaciones de servicio ligero.


    Atributos:
    Las piezas Classic presentan la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat de primera calidad, con una durabilidad reducida.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio ligero

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    CONSIDERE UNA ACTUALIZACIÓN

    Las piezas Cat® originales y Cat® Reman están diseñadas y fabricadas según las especificaciones patentadas de Caterpillar, lo que proporciona una durabilidad y un rendimiento óptimos en las aplicaciones más exigentes.
    Marca: Cat
    wheel-type loader
    926E 930R 930T 926 910 G910 916 G916 G926

    track-type skidder
    D4HTSK II 4P 54H

    integrated toolcarrier
    IT28B IT12 IT18B IT18 IT28

    track-type loader
    931 931B 931C II 931C 933 935C 935B 935C II 939

    track-type tractor
    5A PAT 3 D5C III D4C III D3 D4C 54 4S D5C 3P 4P 4 D3B D3C III D5C PATLGP D3C II 4A D4H D5C PAT D4C II D3C 53 D4B 55