• \
  • Inicio
  • 369-9955: Batería DIN C11 de 12 V
369-9955: Batería DIN C11 de 12 V
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    369-9955: Batería DIN C11 de 12 V

    Número de pieza: 369-9955
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    12-Volt DIN C11 General Service Line Maintenance-Free Wet Battery

    Descripción:
    Las baterías de la línea de servicio general Cat están diseñadas para satisfacer las necesidades del cliente y proporcionar la cantidad correcta de potencia necesaria para usos de servicio liviano. Constituyen una solución continua y confiable para una variedad de aplicaciones.
    Esta batería húmeda de 12 voltios que no requiere mantenimiento se fabrica especialmente con el tamaño DIN C11 para miniexcavadoras. Ofrece bujes de terminal forjados para resistir el escape de ácido y la corrosión, cuadrículas positivas de bastidor completo que proporcionan más corriente a los terminales para la salida de energía de arranque y cuadrículas negativas de bastidor completo que ayudan a eliminar cortocircuitos. La caja de polipropileno de alto impacto reduce la flexión y las rupturas de la caja, y la ventilación de seguridad de supresión de fuego evita que una chispa accidental ingrese a la batería.
    Esta batería ofrece 270 amperios de arranque en frío, 43 minutos de capacidad de reserva y capacidad de 30 amperios por hora. Cuenta con rejillas de aleación de calcio y plata para resistencia a altas temperaturas debajo del capó.
    Las baterías de la línea de servicio general tienen una construcción similar a la línea de salida alta de primera calidad Cat, pero superan muchas otras líneas de baterías alternativas y ofrecen potencia fiable sin sacrificar calidad por precio. Las baterías Cat se establecen con un estándar más alto que las marcas de la competencia con más de 100 pruebas de rendimiento distintas para garantizar la entrega de potencia inigualable.
    Atributos:
    • batería húmeda de la línea de servicio general de 12 voltios que no requiere mantenimiento
    • 270 amperios de arranque en frío
    • 43 minutos de capacidad de reserva
    • capacidad de 30 amperios por hora
    • DIN C11

    Aplicaciones:
    • miniexcavadoras hidráulicas

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 270
    • Aplicación: Inicio
    • Capacidad de amperios/h a 20 h: 30
    • Capacidad de reserva (min): 43
    • Longitud (pulg): 7,40
    • Peso: húmedo (lb): 18
    • Tamaño de grupo: C11
    • Terminal: Bornes SAE
    • Tipo de batería: Húmedo
    • Tipo de equipo: AUTOMOTRIZ, CAMIÓN LIGERO Y VEHÍCULO UTILITARIO
    • Tipo de mantenimiento: Libre de mantenimiento
    • Tipo de rejilla: Diseño de rejilla de aleación de calcio y plomo
    • Voltaje (voltios): 12
    mex
    300.9D 301.7D CR