• Inicio
  • 369-9957: Batería húmeda de línea de servicio general
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    369-9957: Batería húmeda de línea de servicio general

    Número de pieza: 369-9957
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de la Línea de Servicio General con Capacidad de Amperios de Arranque en Frío 690 de 12 Voltios

    Descripción:
    Las baterías Cat® suministran a su equipo la energía necesaria para operar.

    Atributos:
    1) Capacidad de amperaje de arranque en frío líder en la industria
    2) Máxima resistencia a la vibración
    3) Los diseños libres de mantenimiento o de bajo mantenimiento están disponibles en configuraciones en seco y húmedas

    Aplicación:
    Ideal para aplicaciones de la máquina y el motor Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 690
    • Ancho (pulg): 6.89
    • Aplicación: 0, Inicio
    • Capacidad de amperios/h a 20 h: 0, 58
    • Capacidad de reserva (RC) en minutos: 110
    • Longitud (pulg): 0, 10.75
    • Tamaño de grupo: 78
    • Tipo de batería: Húmedo, 0
    • Tipo de equipo: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Automotriz, Camioneta y vehículo utilitario deportivo, 0, Automotriz, Camión ligero y vehículo utilitario
    • Tipo de mantenimiento: Libre de mantenimiento, 0
    • Tipo de rejilla: Aleación de plata, Calcio, 0
    • Voltios: 12, 0