370-9778: DISCO: FRICCIÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    370-9778: DISCO FRICCIÓN

    Número de pieza: 370-9778
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Disco de fricción de papel

    Descripción:
    Un disco de fricción de papel proporciona una resistencia al calor media, una resistencia al desgaste media y una absorción de energía de nivel medio.


    Atributos:
    Los materiales de fricción Cat® están fabricados de manera tal que faciliten proporcionar una función óptima de los componentes en los que funcionan.


    Aplicación recomendada:
    Todas las aplicaciones.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    earthmoving compactor
    816K 815K

    wheel-type loader
    972M 980M 980L 972L

    wheel dozer
    814K

    track-type tractor
    D6 D6T XL D6T D6T XW D6T XW PAT D8T D6T XL PAT D6R LGP D8R D6R D6T LGPPAT D6T LGP D6R XL

    load, haul, dump
    R1700K

    oem solutions
    TR35