• \
  • Inicio
  • 371-2241: Baliza giratoria y luces estroboscópicas (ámbar)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    371-2241: Baliza giratoria y luces estroboscópicas (ámbar)

    Número de pieza: 371-2241
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Luz estroboscópica LED ámbar de 9 a 32 voltios

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a máquinas más antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Color del lente: Ámbar
    • Descripción: LED estroboscópica con ECE
    • Tipo de conector: conector DT flexible
    • Tipo de montaje: 3 pernos
    • Voltaje (voltios): 9-32
    com
    815K

    adt
    740B, 740C 730C, 745 730C2 EJ 740, 740 GC 735C, 735B, 725C

    asphalt pavers
    AP655FLRC, AP1055E, AP1055F, AP1000F, AP500FLRC, AP655F, AP555F, AP655FL AP600FLRC, AP555FLRC, AP600F

    cold
    PM312 PM622, PM825 PM620, PM310 PM-201, PM313 PM820 PM822

    wtt
    814K 8A4K

    mh
    MH3059, MH3049

    wheel loaders
    950M, 982M, 972M, 962L, 972L, 962M, 924K 950L, 986K

    compactors
    815K, 815KLRC

    articulated trucks
    730C2, 730C2EJ, 730DEJ 740CEJ, 735D 735C, 730DEJLRC 725C2, 745C, 735B, 730C, 735DLRC 745D 730CEJ, 730D 730DLRC

    wtl
    982M, 966L, 972M, 980K, 972K, 938K 980L, 966M, 980M, 972M XE 97AM 966K, 930K 962M Z 950M, 966K XE 962M, 986K 924K 962K, 966M XE 926M 930M 962 950K, 980K HLG 938M 950M Z 950 GC

    ap
    AP-655D, BG-2455D, AP655F, AP500F, AP555F, BG555E, BG500E, AP-555E BG1055E, AP600F, AP-600D, BG600D, AP-1000F AP-1000E BG1000E, AP-500E, AP-655C, BG655D, AP-1055F BG-260D, AP-1055D, AP-1055E AP-1000D, AP655F L