375-4041: 375-4041
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    375-4041: 375-4041

    Número de pieza: 375-4041
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
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    paving compactor
    CS-78B CS-66B CS74B, CS-74B CS68B, CP-56B CP-68B CS-76B CS78B, CP74B, CP-74B CS-56B CS-64B CS79B, CP68B, CS-68B CS-79B